NS 35/ 7,5 PERF 500MM - DIN导轨 有孔
1207650

DIN导轨 有孔,符合EN 60715标准,长度: 500 mm,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,安装方式: 标准配置,颜色: 银色,当前尺寸公差:  因毛刺/锋利边沿导致的轮廓公差 = ±0.5 mm,初始尺寸 = ±0.5 mm,孔图 = ±0.5 mm,孔位置 = ±0.5 mm,最小导轨长度: 未打孔:>20 mm,已打孔:>100 mm,在菲尼克斯电气进行的最后一次冲孔:<1750 mm

產品細節








相容的產品