VS-PN-BUF-C5-RJ45-933-0,5
-
网络电缆
1404618
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,1x4x26 AWG,绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),IP20 RJ45插头转IP20 RJ45插座,采用Freenet连接技术,长度: 0.5m
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,1x4x26 AWG,绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),IP20 RJ45插头转IP20 RJ45插座,采用Freenet连接技术,长度: 0.5m