VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0
-
网络电缆
1406085
网络电缆, 保护等级: IP67/IP20, 电缆长度: 2 m, 位数: 4, 100 Mbps, CAT5, 电缆出口: 直头, Ethernet, 2x2xAWG26/7,SF/UTP, 水蓝 RAL 5021
產品細節
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 类型 | M12 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 密封材料,平垫片 | FKM / FPM |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 2 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| Ethernet |
| 连接1 | |
| 类型 | 暗装孔式连接器 直头 M12 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | D |
| 屏蔽 | 有 |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 2.00 m |
| 以太网柔性CAT5,2对 [93E] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 42 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 接线标准/规范 | 电气要求 EN 50288-2-2 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,2对 [93E] |
| 导线结构 | 2x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.98 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/橙色-橙色,白色/绿色-绿色 |
| 厚度,外部护套 | 1.20 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在2根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 大约 45 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆的载流能力 | 2.00 A (符合DIN VDE 0891-1标准) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 80 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 65.3 dB (1 MHz) |
| 56.3 dB (4 МHz) | |
| 50.3 dB (10 MHz) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 МHz) | |
| 42.9 dB (31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UL VW1 | |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67/IP20 |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 80 °C (无机械驱动) | |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 标准标识 | M12圆形连接器 |
| 标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1406085 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNPAB |
| GTIN | 4046356476041 |
| 每件的重量(含包裝) | 120.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 112.789 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg