NBC-R4AC-R4AC-EC4/.../...
-
网络电缆
1411870
网络电缆,EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 波阻抗 | 100 Ω |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 (8) |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 (8) |
| 保护等级 | IP20 |
| EtherCAT® [93G] | |
| 尺寸圖 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21694 |
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| 光缆类型 | EtherCAT® |
| 电缆类型(缩写) | 93G |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 材料,内护套 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ (每千米) |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| EtherCAT®拖链CAT5 [93H] | |
| 尺寸圖 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆重量 | 61 kg/km |
| 光缆类型 | EtherCAT®拖链CAT5 |
| 电缆类型(缩写) | 93H |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 材料,内护套 | FRNC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | 600 V (UL等级) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100MHz) |
| 回路电阻 | ≤ (每千米) |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 弯折次数 | 3000000 |
| 弯曲半径 | 100 mm |
| 横向轨迹 | 10 m |
| 横向速度 | 4 m/s |
| 加速度 | 4 m/s² |
| 扭力 | ± 30 °/m |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 特殊性质 | 电气特性符合EN 50288-2-2标准要求 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -20 °C ... 70 °C (RJ45连接器) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 訂購號 | 1411870 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | ABNABD |
| 關稅稅率代號 | 85444210 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg