NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
网络电缆
1401599
网络电缆,Ethernet,4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,与 插头 直头 M12,编码: D,电缆长度: 0.5 m
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| NBR |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | D (数据) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| Ethernet [930] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 54 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | Ethernet [930] |
| 信号运行时间 | 46 ns/m |
| 信号速度 | 0.72 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 0.25 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.4 mm |
| 电缆外径 | 8 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白-绿,白-橙色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
| 总绞线 | 2根绞合在各自填充线芯上的绞线互相绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 65 % |
| 最大导线电阻 | 84 mΩ/m |
| 绝缘电阻 | 5 GΩ*km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 % |
| 工作电容 | 42.5 pF |
| 额定电压,电缆 | 125 V |
| 测试电压 | 1000 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 最小 40 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 最小 40 mm |
| 屏蔽衰减 | 60.00 dB (1000 MHz) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| 0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -20 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| 0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 訂購號 | 1401599 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1CJI |
| GTIN | 4046356566667 |
| 每件的重量(含包裝) | 60 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 59.2 g |
| 關稅稅率代號 | 85444210 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 4.865千克二氧化碳当量 |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg