NBC-100,0-94H
-
网络电缆
1474283
按米供货, 网络电缆, 以太网混合式 CAT5 (100 Mbps), 屏蔽, PUR 无卤素, 黑色 RAL 9005, 8-线芯 (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), 颜色 单芯: 白色/橙色、橙色、白色/绿色、绿色、白色、蓝色、棕色、黑色, 电缆长度: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
產品細節
| 产品类型 | 数据电缆按米供货 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | 以太网混合式 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆长度 | 100 m |
| 以太网混合式 [94H] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网混合式 [94H] |
| 导线结构 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| AWG,信号线 | 26 |
| AWG电源 | 18 |
| 导线横截面 | 4x 0.15 mm² (数据) |
| 4x 0.85 mm² (电源) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.03 mm ±0.02 mm (数据) |
| 1.6 mm ±0.1 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP (数据) |
| PP (电源) | |
| 单线,颜色 | 白色/橙色、橙色、白色/绿色、绿色、白色、蓝色、棕色、黑色 |
| 总绞线 | 1个星绞四线组和4条线缆及2个盖帽 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 280.00 Ω/km (数据) |
| ≤ 45.00 Ω/km (电源) | |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 差异阻抗 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 125 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
| 屏蔽衰减 | ≥ 80.00 dB (30 MHz ... 100 MHz) |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| IEC 60332-1-2 | |
| 阻油性 | 符合IEC 60811-404标准 |
| 符合DIN EN 50363-10-2 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| -20 °C ... 60 °C (安装电缆) | |
| -20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) | |
| 訂購號 | 1474283 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1LFA |
| GTIN | 4063151885960 |
| 每件的重量(含包裝) | 10,965 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 10,965 g |
| 關稅稅率代號 | 85444995 |
| 產地 | AT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg