NBC-R4ACS-IE8A/.../...
-
尾缆
1387607
尾缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A,8-位置,插头 直头 RJ45 / IP20,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.5 … 90 m)
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
| 状态显示 | 无 |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 绝缘电阻 | > 1 TΩ |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT6A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外壳材料 | PP |
| 接触件材料 | CuSn6 |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PC |
| 外护套,材料 | PUR |
| 导线材料 | 裸铜 |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 14.8 mm |
| 长度 | 44.2 mm |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 穿刺连接 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 位数 | 8 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.5 … 90 m) |
| 以太网10 Gbit [94F] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网10 Gbit [94F] |
| 以太网10 Gbit 94F | |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 符合UN ECE-R 118.03标准 | |
| 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C (RJ45连接器) |
| 标准/规格 | IEC 60603-7 |
| 訂購號 | 1387607 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | ABNABF |
| 每件的重量(含包裝) | 293.9 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 9.388千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg