NBC-M 8MS/10,0-93B
-
网络电缆
1407347
网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M8,编码: A / IP67,与 自由出线,电缆长度: 10 m
產品細節
| 概述 | 其他可采用不同电缆类型和不同电缆长度的产品请见附件部分 |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 总线系统 | Ethernet |
| 信号类型/分类 | Ethernet, 100 Mbps |
| PROFINET, 100 Mbps | |
| EtherCAT®, 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M8 / IP67 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF (插芯) | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 (抓握部分) | |
| 锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 连接2 | |
| 型号 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V ((50 Hz/1 min)) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| 阻油性 | OIL RES I,符合UL 2256标准的要求 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 訂購號 | 1407347 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1BJI |
| GTIN | 4046356774659 |
| 每件的重量(含包裝) | 658.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 643.3 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 5.145千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
NBC-M 8MS/.../... - 网络电缆 1408719
-
NBC-M 8FS/.../... - 网络电缆 1408716
-
PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430857
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411068
-
SACC-M12MRD-4Q SH PN - 数据连接器 1554539
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - 数据连接器 1411071
-
SACC-M12FRD-4Q SH PN - 数据连接器 1554542
-
SACC-CC-4QO SH PN - 导线连接器 1414416
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - 连接器 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - 连接器 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - 数据连接器 1422849
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45连接器 1421126
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 - RJ45连接器 1421128
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45连接器 1421127
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - RJ45连接器 1422664
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - RJ45连接器 1422667
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - RJ45连接器 1422665
-
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
-
CUTFOX 12 - 电缆切割工具 1212128
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
WIREFOX 4 - 剥线工具 1212156
-
WIREFOX-E 4 - 剥线工具 1212704
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg