NBC-M 8FS-R4AC/.../... - 网络电缆
1408714

网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-位置,电缆类型可定制,屏蔽,插头 直头 RJ45 / IP20,与 孔式 直头 M8,编码: A / IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)

產品細節









相容的產品