PTTBS 1,5/S-PV-R-CLXM - 多层接线端子
1097152

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

多层接线端子, 带等电位连接, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 16 A, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

產品細節










相容的產品



您的優勢

除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线