cUL认证
核准 ID: FILE E 60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
UL认证
核准 ID: FILE E 60425| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 22.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 107.3 mm, 颜色: 绿色 (类似 RAL 6021), 交叉连接: 集成总线连接器, 横向连接器的位置编号: 10+2, 总线连接器:10个并联触点,2个串联触点
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | |||