EH 90-B/ABS-PC GY7035 - 安装基座壳体
1069900

DIN导轨壳体, 带基座锁扣的下部壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 90.1 mm, 高度: 75 mm, 深度: 87.3 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: 不带总线连接器, 横向连接器的位置编号: 不相关

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

根据具体应用选择壁式安装或DIN导轨式安装
壳体外形尺寸可变,便于设计
PCB板可在设备正面的X、Y、Z三个坐标轴方向上安装,灵活性高
三种端板型号,实现个性化的PCB板连接
集成多种PCB板连接技术,设备功能性强