您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

監控繼電器 – 監控重要系統參數的經濟型解決方案

監控繼電器

監控繼電器是監控重要電氣和物理設備參數的經濟型解決方案。EMD 監控繼電器可用於監控突波、欠壓、過電流、欠電流、相位故障、相序、相位不對稱性、功率因數、有效功率、馬達繞組溫度及灌裝液位。

請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊

您的優勢

  • 提高系統可用性,減少停機時間
  • 使用者介面便於操作,組態便捷
  • 當超過或低於極限值時,可有針對性地進行控制或關閉
帶顯示螢幕和按鍵的監控繼電器

監控功能多樣,操作直覺化

智慧型監控繼電器

MACX-MR 智慧型監控繼電器配有進階設定選項,測量範圍和電源電壓範圍廣,可為您提供多種監控功能。

智慧型監控繼電器為您帶來的優勢:

  • 配有高對比度 OLED 顯示螢幕,可進行現場組態和顯示量測值
  • 可智慧化組態,並透過 NFC 通訊與 MACX-MR 應用程式輕鬆傳輸組態
  • 電源電壓範圍廣,可與量測電路電隔離
  • 採用 True RMS 量測方法,量測範圍廣,量測精度高
  • 有 PIN 碼保護,可防止擅自變更
  • 精確的極限值設定,無需檢查和計算電位器設定

MACX-MR 監控繼電器詳情

智慧型監控繼電器,透過顯示螢幕和按鍵進行組態
MACX-TR 監控繼電器,藉助智慧型手機應用程式評估故障
智慧型監控繼電器,產品組合概覽
帶監控繼電器組態應用程式的智慧型手機
智慧型監控繼電器,透過顯示螢幕和按鍵進行組態

藉由直覺化的選單導航進行精確的設備組態,無需長時間的測試和計算。組態時,您可使用易於閱讀的 OLED 顯示螢幕和設備上的按鈕,或具有進階功能的智慧型手機應用程式。

MACX-TR 監控繼電器,藉助智慧型手機應用程式評估故障

即使是很小的偏離正常運作的偏差,您都能及時獲知。由於有故障代碼、故障值、值偏差和故障時間的全方位記錄,您可快速分析故障原因並排除故障。故障輸出觸點可進行組態,以便區分不同故障。

智慧型監控繼電器,產品組合概覽

MACX-MR 監控繼電器配有進階設定選項,量測範圍和電源電壓範圍廣,可為您提供多種監控功能。量測和電源電路間的電氣隔離可確保高安全性和精確性。

帶監控繼電器組態應用程式的智慧型手機

您可利用智慧型手機應用程式的多重功能,輕鬆組態監控繼電器。進階功能包括讀取儲存的設定並將其傳輸至其他監控繼電器,以及提供設備資訊。應用程式中整合有功能圖、說明和設定錯誤提醒,操作更直覺便利。使用 MACX-MR 應用程式,可進行精確的參數組態,並將其分批下載到設備上。您可設定 PIN 碼來保護監控繼電器的組態,防止他人擅自存取。

一個 DIN 導軌上安裝有四個緊湊型監控繼電器

緊湊型監控繼電器 – 接線快速免工具

緊湊型監控繼電器

EMD-BL 緊湊型監控繼電器特別適合在建築安裝和批量生產領域執行簡單的監控任務。

我們的緊湊型監控繼電器為您帶來多項優勢:

  • 安裝外殼緊湊,節省空間
  • 易於操作,可利用外殼正面的旋轉開關輕鬆設定參數
  • 配有狀態 LED 指示燈,診斷結果一目瞭然
  • 極為適用於批量生產,帶多種監控功能,價格合理

EMD-BL 監控繼電器詳情

四個並排的監控繼電器與手掌的大小比較
兩個監控繼電器,帶有一條採用直插式技術進行接線的線纜
帶螺絲起子的監控繼電器,用於透過旋轉開關設定參數
帶電機、連接器並且連接至監控繼電器的輸送段驅動器
四個並排的監控繼電器與手掌的大小比較

EMD-BL 系列設備最顯著的特點在於其結構設計特別纖長,是一款緊湊型監控繼電器。隨著控制櫃中電子零件的數量越來越多,人們始終面臨著空間不足這一難題。菲尼克斯電氣的監控繼電器結構緊湊,特別適合用在建築安裝和批量生產領域。

兩個監控繼電器,帶有一條採用直插式技術進行接線的線纜

採用成熟的直插式技術,大幅縮短接線時間。無需工具,插入力減小 50 %,不僅省時省力,還可降低過程成本。電源由量測電路提供,因此可快速安裝電壓和相位監控繼電器。

帶螺絲起子的監控繼電器,用於透過旋轉開關設定參數

可藉助外殼正面的旋轉開關便捷地設定所需參數,如監測範圍和跳閘延遲。此外,清晰的 LED 指示燈便於在現場快速進行分析。

帶電機、連接器並且連接至監控繼電器的輸送段驅動器

__電流監控:__用欠電流監控裝置檢查耗電負載的功能或是否斷線,用過電流監控裝置避免過載或堵塞。

__相位監控:__監控三相電網中的所有相位參數(斷相、相序和不對稱性)

__溫度監控:__透過與溫度相關且可觸發繼電器發出訊號的電阻,監控電機的發熱情況。

__電壓監控:__保護機器和設備免受欠壓或過電壓帶來的負面影響。

電子文件
整個產品組合總覽

此處介紹我們在切換、分離和放大訊號方面的高品質產品。菲尼克斯電氣提供固態繼電器、機電繼電器、耦合繼電器、光耦合器、監控繼電器、時間繼電器以及邏輯模組,您可根據應用需求選擇合適的繼電器。

開啟電子文件
繼電器、光耦合器、監控繼電器和電流監視器產品系列