最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
繼電器與固態繼電器
監控繼電器
MACX-MR-V-600 - 监视继电器
MACX-MR-V-600
-
监视继电器
1336426
目前正着手准备,以符合CRA的相关规定
单相电压监视继电器,24VAC/DC…240VAC/DC宽裕供电,带可调阈值、响应延迟,并可通过配置选择功能。
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
应用说明
应用说明
目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。
产品属性
产品类型
电压监视继电器
操作模式
闭路或开路
机械寿命
约1 x 10
7
次
绝缘特性: 铁路行业标准
过电压类别
III
污染等级
3
电气特性
额定脉冲耐受电压
6 kV
使用寿命,电气方面
约 1x 10
5
次,电阻负载 2000 V A
额定条件下的最大功耗
15 W
主电源类型
单相
铁路行业标准
额定绝缘电压
600 V
电气隔离
电气隔离
300 V
电源
电源电压范围
24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 %
额定功耗
15 VA (1.5 W)
频率范围
48 Hz ... 400 Hz
输入数据
输入名称
测量输入
测量值
DC,AC 正弦 (40 ... 500 Hz)
输入电压范围
0 V AC/DC ... 600 V AC/DC
频率范围
48 Hz ... 400 Hz
最大温度系数
0.05 %/K
响应延迟设定范围
0 s ... 99.9 s
功能
欠压
过电压
窗口
基础精度
1 % (>50 V),±0.5 V (0…50 V)
重复精度
0.5 %
恢复时间
200 ms
输出数据
切换
触点类型
2个浮地转换触点
最大切换电压
250 V AC
最大额定功率值(电阻负载)
2000 VA (8 A/250 V AC)
输出熔断器
8 A (快速熔断)
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
10 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm (5 lb in ...7 lb in)
尺寸
宽度
22.5 mm
高度
109 mm
深度
114 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
PBT
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP40 (外壳)
IP20 (接线端子)
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 95 %
认证
CE
标识
CE合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL/C-UL Listed UL 508
CCC
标识
GB/T 14048.5
轨道车辆中的电子设备
工作温度等级
OT4
激活时的扩展工作温度等级
ST2
温度变化等级
H1
电源/供电转换中断
S2
S3/C1
C2
危险级别
HL1
HL2
HL3
保护涂层
PC2
冲击力(运行)
1 类
振动(操作)
B 级
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合EMC条例
低压指令
符合低电压指令
抗干扰
EN 61000-6-2
噪音排放
标准/规范
EN 61000-6-4
标准和规范
铁路行业标准
标准标识
EN 50155, GB/T 25119
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715)
安装位置
任意
商業資料
訂購號
1336426
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DK6611
GTIN
4063151636296
每件的重量(含包裝)
207.5 g
每件的重量(不含包裝)
195 g
關稅稅率代號
85364900
產地
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371801
ECLASS-15.0
27371801
ETIM
ETIM 10.0
EC001438
UNSPSC
UNSPSC 21.0
41113600
核准
CCC
核准 ID: 2024010303656845
cULus Listed
核准 ID: E172140V4S1
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
Lead
(CAS編號: 7439-92-1)
SCIP
3e4186dd-1ce5-4f8e-a792-88ec6d94341c
相容的產品
Expand all
Collapse all
經常搜索
电压监视
Product Help