MACX-MR-PTC-PT - 监视继电器
1336527

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

电机线圈温度监视继电器(最多2x3个PTC),用于符合DIN 44081和DIN 44082 标准要求的温度传感器,带热敏电阻回路的短路、动态断线监控,2通道检测回路。
可使用智能手机APP通过NFC无线通讯功能进行读取,1x2个PDT干接点输出,闭路原则,手动复位,可选螺钉连接和直插式连接。

可免費下載。 內容下載

產品細節









相容的產品