TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI
-
模块安装支架
2902914
用于将16个PSR-ETP模块冗余连接到数字输出卡上的通用型终端板,通过两个D-SUB连接器实现,37位 (1:1连接)。用于火&气(F&G)应用的解决方案。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 产品类型 | 模块安装支架 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 允许的最大电流 | 1 A (信号/通道) |
| 额定电压 UN | < 50 V DC (每个信号/通道) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 所支持的控制器: 通用 | |
| 适用的I/O卡件 | universal |
| 电源 | |
| 品名 | 设备电源 |
| 熔断器 | 2.5 A PCB上,慢熔断(可更换) |
| 输入电压范围 | 21.1 V DC ... 26.4 V DC |
| 输入电流 | ≤ 2 A |
| 冗余电源 | 是,通过二极管解耦 |
| 极性化及电涌保护 | 是 |
| 输出名称 | 开关输出 |
| 触点类型 | 1个常闭触点(报警 = 打开) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | D-SUB针式连接器 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 37 |
| 状态显示 | 2 x 红色LED(故障) |
| 2个绿色LED(PWR1和PWR2) |
| 宽度 | 304 mm |
| 高度 | 170 mm |
| 深度 | 159.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,符合 IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 2g,符合 IEC 60068-2-6 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无终端紧固件 |
| 安装位置 | 垂直,水平 |
| 訂購號 | 2902914 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK275W |
| GTIN | 4046356703710 |
| 每件的重量(含包裝) | 1,521 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 1,521 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 耦合继电器 2986711
-
PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC - 耦合继电器 2904664
-
TC-C-PCX3-SC-A100V+A20000 - 电缆套件 2906003
-
TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 插拔件 2903388
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - 电缆 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - 电缆 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - 电缆 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - 电缆 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - 电缆 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - 电缆 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - 电缆 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - 电缆 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - 电缆 2900764
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 电缆 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 电缆 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 电缆 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 电缆 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 电缆 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 电缆 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 电缆 2926289
您的優勢
机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
冗余D-SUB针式连接器系统连接,37位(1:1连接)
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
供电电压中断或保险丝故障时的错误信息
继电器输出(常开触点,浮地)和可闪烁的LED,用于错误信息
输入 < 18 V DC时的欠压监控
适用于安全状态接通的应用
用于信号连接的电缆套件不属于标准供货范围,必须单独订购
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg