最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232 - 调制解调器
PSI-DATA/FAX-MODEM/RS232
-
调制解调器
2708203
工业模拟调制解调器,可安装在EN DIN导轨上。用于拨号/固定线路操作。串行RS-232接口,3端电气隔离,报警输入/输出,电源24 V AC/DC。
可免費下載。
內容下載
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
调制解调器
电气特性
电隔离
VCC // PSTN // V.24 (RS-232)
额定条件下的最大功耗
2.4 W
主电源类型
固线网络
永久线性
测试电压数据接口/电源
1.5 kV
测试电压数据接口
1500 V
电源
电源电压范围
10 V DC ... 60 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子)
16 V AC ... 40 V AC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子)
额定供电电压
24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源)
典型电流耗量
< 100 mA (24 V DC)
< 40 mA
输入数据
数字量
输入说明
数字量输入
输入数目
1
电压输入信号
9 V DC ... 48 V DC (浮地触点)
电流输入信号
≤ 5 mA
输出数据
切换
输出名称
继电器输出
输出数目
1
触点类型
N/O触点
最大切换电压
60 V DC
42 V AC
最大切换电流
1 A
连接数据
电源
紧固扭矩
0.56 Nm ... 0.79 Nm
接口
信号
RS-232
数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准
串行传输率
自动数据速率检测(默认)或固定设置为300、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps,可通过软件设置
连接方式
D-SUB-9公头连接器
传输长度
15 m
文件格式/编码
串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度
数据流控制/协议
软件握手,Xon/Xoff,直接软件握手或硬件握手RTS/CTS
数据: PSTN-Port (a/b-Line)
连接方式
6芯 RJ12口或通过 COMBICON 螺钉接线端子
拨号步骤
多频/脉冲拨号,可通过软件配置
尺寸
宽度
35 mm
高度
99 mm
深度
114.5 mm
材料规格
颜色
绿色
标识材料 (壳体)
PA V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 55 °C
海拔
≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明)
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 55032
安装
安装类型
DIN导轨安装
商業資料
訂購號
2708203
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DNC411
GTIN
4017918932602
每件的重量(含包裝)
330.1 g
每件的重量(不含包裝)
330.1 g
關稅稅率代號
85176200
產地
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
电源
2904614
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN
-
DIN导轨连接器
2709561
PSM-KA9SUB9/BB/2METER
-
数据电缆
2799474
CM-KBL-RS232/USB
-
导线
2881078
PSM-AD-D9-NULLMODEM
-
适配器
2708753
您的優勢
回叫功能
可组态,可选择电话接听
通过密码保护建立连接
内置电涌保护可确保高系统可用性
高质量电气隔离
Product Help