81324,204 S00050
-
移动面板
2400585
移动面板, 26.4 cm / 10.4"-TFT 显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),262144 色, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 不带总线系统