EEM-MA600
-
测量设备
2901366
產品細節
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 电能监测设备 |
| 电隔离 | EN 61010-1 (安全隔离) |
| 见扩展模块 | |
| 见扩展模块 | |
| 测试电压 | 3.5 kV AC (50 Hz,1 min) |
| 额定条件下的最大功耗 | 10 VA |
| 主电源类型 | 3相(3或4线制),双相(2线制)与单相(单线制) |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | III (对于电源电压<300 V AC (L/N)) |
| II (对于电源电压>300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
| 污染等级 | 2 |
| 电源 | |
| 电源电压 | 230 V AC |
| 400 V AC | |
| 电源电压范围 | 110 V AC ... 400 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 350 V DC (±20 %) | |
| 额定功耗 | 10 VA |
| 功耗 | 20 VA (带最大数量扩展模块) |
| 测量数据采集 | |
| 测量原理 | 真有效值测量 |
| 测量值 | 交流电正弦 (50 Hz/60 Hz) |
| 谐波电流获取 | 直至第63个谐波 |
| 测量: 电压 | |
| 输入名称 | 电压测量输入V1,V2,V3 |
| 输入电压 | 500 kV AC (初级 (通过外部电压变送器)) |
| 次级:60、100、110、115、120、173、190 V AC | |
| 输入电压范围 | 18 V AC ... 700 V AC (相/相) |
| 11 V AC ... 404 V AC (相/中性导线) | |
| 精度 | 0.2 % |
| 测量: 电流 | |
| 输入名称 | 电流测量I1, I2, I3 |
| 输入电流范围 | 通过外部互感器 |
| 输入电流 | 9999 A (初级) |
| 1 A和5 A,次级 | |
| 测量范围 | 0 A ... 9999 A |
| 过载量 | 6 A (永久) |
| 测量范围额定值的响应阈值 | 10 mA |
| 精度 | 0.2 % |
| 电流过载 | 10 x IN 用于 1 s |
| 测量: 电源 | |
| Messbereich_Leistung | 0 MW ... 8000 MW |
| 0 Mvar ... 8000 Mvar | |
| 0 MVA ... 8000 MVA | |
| 精度 | 0.5 % |
| 有功能量(IEC 62053-22) | 0.5 S级 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 数字量 | |
| 电压输入信号 | 通过功能模块 |
| 输出说明 | 通过功能模块 |
| 连接方式 | 插拔式COMBICON螺钉接线端子 |
| 注意事项 | 电流、电压和电源的连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 注意事项 | 数字I/O和通信连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 宽度 | 96 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 82 mm |
| 80 mm (有扩展模块时的安装深度) | |
| 60 mm (不带扩展模块时的安装深度) |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP52 (正面) |
| IP30 (在背面) | |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % |
| 最大盐雾含量 | ≤ 2.5 % |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010-1 |
| CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
| cULus | |
| UL数据 | |
| 额定电源电压范围 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| 功耗 | 10 VA |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 浪涌电压 | 符合安装等级的浪涌电压 |
| 过电压等级 | I, II, III |
| 电源的浪涌电压类型 | 最低. II |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 80 % (最高至31 °C) |
| 50 % (40 °C时) | |
| UL数据 | |
| 额定电源电压范围 | 110 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| 120 V DC ... 250 V DC ±10 % | |
| 功耗 | 10 VA |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 80 % (最高至31 °C) |
| 50 % (40 °C时) | |
| 浪涌电压 | 符合安装等级的浪涌电压 |
| 过电压等级 | I, II, III |
| 电源的浪涌电压类型 | 最低. II |
| 安装位置 | 前面板安装,水平 |
| 訂購號 | 2901366 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | CMMC11 |
| GTIN | 4046356584258 |
| 每件的重量(含包裝) | 821.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 821.5 g |
| 關稅稅率代號 | 90303100 |
| 產地 | TN |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
您的優勢
可通过特殊功能和通讯模块进行扩展
通过网络服务器进行远程访问,整合在以太网通信模块中
有功与无功功率的趋势计算
最多可采集63个指令的谐波含量