EEM-MA390-R-24DC - 测量设备
1576594

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

多功能电能监测设备,具有24 V DC供电,采用集成的Modbus RTU/TCP和BACnet MSTP/IP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)。 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

產品細節









您的優勢

使用直观的安装向导,只需三步即可完成电能监测
智能Web服务器和显示器功能可实现轻松调试与维护
针对性停用关键配置功能和接口以保护数据
通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,快速集成到控制和管理系统中