MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 电缆穿孔板
1422349

电缆穿孔板, 导线数: 25, 电缆外径: 4x 5 mm ... 7 mm, 4x 8 mm ... 12 mm, 12x 10 mm ... 14 mm, 4x 14 mm ... 20 mm, 1x 20 mm ... 26 mm, 标识材料: 镀锌钢板 (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 黑色, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 14 mm

產品細節








相容的產品


您的優勢

防油性符合UL 157