SAD 5-UK
-
标识托架
1000782
标识适配器,卡接到带标记槽的接线端子上,45° 角,适用间距为5 mm 的接线端子,采用ZBF 5标识
标识适配器,卡接到带标记槽的接线端子上,45° 角,适用间距为5 mm 的接线端子,采用ZBF 5标识
| 产品类型 | 盖板 |
| 宽度 | 5.00 mm |
| 高度 | 10.42 mm |
| 深度 | 11.90 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 安装类型 | 卡接式 |
| 訂購號 | 1000782 |
| 件數/包裝 | 100 件數 |
| 最低訂購量 | 100 件數 |
| 產品密鑰 | BG211A |
| GTIN | 4017918010386 |
| 每件的重量(含包裝) | 0.26 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 0.259 g |
| 關稅稅率代號 | 85389099 |
| 產地 | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |