LS-EMSP-AL (90X60) BK CUS
-
设备标识
0831916
设备标识, 铝制标识, 可订购: 件, 黑色 (RAL 9005), 根据客户要求标识, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 2, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 90 mm
產品細節
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 2 |
| 标识技术 | 直接激光标识 |
| 宽度 | 100.00 mm |
| 高度 | 60.00 mm |
| 深度 | 0.80 mm |
| 长度 | 60 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 90 mm |
| 文本框高度 | 60 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 基座材料 | 铝 |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 125 °C (在温度高于80 °C时,材料表面可能有细微的改变) |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐候性 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 2000 h |
| 步骤 | A |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 甲基乙基酮 (MEK) [CAS编号78-93-3] |
已通过测试 |
| 汽油 [CAS编号64742-49-0] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 高压测试 | |
| 规格 | ISO 20653:2013-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| IP代码 | IP X9K |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 螺钉、铆钉 |
| 訂購號 | 0831916 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | BG814D |
| GTIN | 4046356930536 |
| 每件的重量(含包裝) | 9.99 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 9.99 g |
| 關稅稅率代號 | 83100000 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
铝质设备螺钉连接或铆接标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg