LS-EMSP-AL (78X18) BK
-
设备标识
0803988
设备标识, 铝制标识, 黑色 (RAL 9005), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉、铆钉, 标签数: 16, 文本框高度: 18 mm, 文本框宽度: 78 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
铝质设备螺钉连接或铆接标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用