最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
標記材料
設備標記
LS-EMLP-AL (49X15) - 设备标识
LS-EMLP-AL (49X15)
-
设备标识
0831582
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
设备标识
标识
标签数
24
标识技术
直接激光标识
尺寸
宽度
48.70 mm
高度
14.80 mm
深度
1.05 mm
文本框
文本框宽度
49 mm
文本框高度
15 mm
材料规格
膜片强度
800 µm
黏胶强度
250 µm
粘性
压克力
颜色
铝色
基座材料
铝
材质
无硅树脂、卤素及镉
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 120 °C (在温度高于80 °C时,材料表面可能有细微的改变)
建议环境温度(存储/运输)
23 °C
建议湿度(存储/运输)
50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处)
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试
测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性)
VW PV 3.10.7:2005-02
结果
已通过测试
防紫外线
规格
DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照)
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
步骤
人工辐照。
铭牌耐擦性
规格
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分)
异丙醇 (99%) [67-63-0]
已通过测试
n
-已烷
[CAS编号110-54-3]
已通过测试
水 + 石油醚
[CAS编号64742-82-1]
已通过测试
在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试
规格
DIN EN ISO 22479:2022-08
结果
已通过测试
步骤
方法 B
周期数
2
盐雾测试
规格
DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
结果
已通过测试
测试持续时间
96 h
高压测试
规格
ISO 20653:2013-02
结果
已通过测试
IP代码
IP X9K
安装
安装类型
背胶固定
商業資料
訂購號
0831582
件數/包裝
5 件數
最低訂購量
5 件數
產品密鑰
BG241D
GTIN
4046356925341
每件的重量(含包裝)
78.02 g
每件的重量(不含包裝)
78.02 g
關稅稅率代號
76169990
產地
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281103
ECLASS-15.0
27281103
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
TOPMARK NEO
-
激光标记
1012015
TMN-ADAPTER PLATE-LS
-
适配器板
1012104
TMN-FRAME-LS
-
固定板
0803478
TOPMARK LASER-MAG SHEET
-
标签盒
0831836
TOPMARK LASER
-
激光标记
0831831
您的優勢
铝制设备粘贴标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用
Product Help