LS-EMLP-AL (22X22) BK - 设备标识
1027217

设备标识, 铝制标识, 黑色 (RAL 9005), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 36, 文本框高度: 22 mm, 文本框宽度: 22 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

铝制设备粘贴标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用