LS-EMLP (17,5X12) WH
-
设备标识
0831682
设备标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 130, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 17.5 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
白色顶层带有黑色标识,对比度极高