LS-EMLP (148X55) WH - 设备标识
1322595

设备标识, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 3, 文本框高度: 55 mm, 文本框宽度: 148 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

自黏式设备标记
预制设备标识采用经过验证的激光打印标签格式,可在标识设备中理想定位
白色顶层带有黑色标识,对比度极高