MCR-PSP
-
阈值开关
2811912
產品細節
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 阈值开关 |
| 通道数目 | 1 |
| 显示分辨率 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 测量率 | 2 Hz |
| 保护电路 | 暂态保护,极性保护 |
| 最大温度系数 | ≤ 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % (终值的) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 60 mA |
| 信号 | |
| 可配置/可编程 | 是,可编程 |
| 电压输入信号 | -30 V ... 30 V |
| 电流输入信号 | -30 mA ... 30 mA |
| 有效输入源 | 2, 3 或 4线制热电偶 (符合 DIN 43760/DIN IEC 751 或 SAMA RC 21-4-1966标准),如 PT传感器,Ni传感器等。 |
| 热电偶传感器(符合 DIN IEC 584-1/DIN 43710标准):B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | |
| 电阻:0 kΩ ... 8 kΩ (仅 2线制连接) | |
| 电流:- 30 mA...+ 30 mA | |
| 电压:- 30 V...+ 30 V | |
| 输入电压的输入电阻 | 200 kΩ |
| 输入电流的输入电阻 | 50 Ω |
| 不连续控制分辨率 | 0,1 °C / 0,01 V / 0,01 mA / 0,1 Ω |
| 测量 | |
| 温度测量范围: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 120 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 120 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (自由调节) |
温度测量范围: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Cu 10 (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C (自由调节) |
| 温度测量范围: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (自由调节) |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 8000 Ω |
| 切换: | |
| 触点类型 | 2个PDT触点,每个触点2个切换点,吸合/断开(可切换) |
| 触点材料 | AgNi 0,15 + HTV (硬质镀金) |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 最大切换电流 | 2 A AC |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 响应延迟的设置范围 | 0 s ... 2 s (可设置) |
| 状态显示 | LED显示器 |
| 连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 状态显示 | 5位7段显示器和LED |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 110 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | ABS |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2811912 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918107888 |
| 每件的重量(含包裝) | 297.9 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 297.9 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
您的優勢
该产品已不可用请见下载区域中“杂项”下的记录列表
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg