PLD E 608 W 265 - LED控制柜灯
2702224

LED控制柜灯,AC宽域输入,色温4000 K,带运动传感器

可免費下載。 內容下載

產品細節








您的優勢

采用已获得专利的卡钩系统,无需工具便可以完成安装
归功于AC宽范围输入而能全球通用
内置运动传感器,节省门位开关的MRP和安装成本
对于串行布局的控制柜,串行连接可减少接线量
采用集成光学元件,能为控制柜提供理想的照明
LED使用寿命为50,000小时(L70值),因此可免去更换灯泡的步骤