UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 侧面组件
2201228

侧面元件(左侧),带安装脚,可将122 mm厚的PCB UM-PRO模块安装在DIN导轨上

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









相容的產品




您的優勢

定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
开放式设计,易于集成大型电子元件
UM-PRO壳体采用尼龙材质,通过UL认证,耐热性能高达100℃
设备安装简单,无需工具,即可通过卡接在侧面固定
保护盖的安装位置可变,灵活性很高