UM-PRO 122 EVA KIT
-
支架
1538969
可定制型印刷电路板空座系统。可安装在菲尼克斯电气的UM-BASIC/PRO 122型材上。采用锁扣机构或螺钉连接,适合安装不同尺寸的印刷电路板。与以标准型材为导轨的印刷电路板兼容。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
组装说明 | 如果使用定距套管中的自攻螺钉而不是紧固件来固定印刷电路板,则横梁中心允许的最大紧固扭矩为0.25 Nm,至边缘的紧固扭矩为0.45 Nm。 |
产品类型 | 多层外壳设置 |
外壳类型 | 型材外壳 |
壳体系列 | UM-PRO |
产品系列 | UM-PRO 122 EVA |
宽度 | 122.5 mm |
高度 | 12.1 mm |
深度 | 36.55 mm |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 (外壳) | 浅灰 (RAL 7035) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料 | PA |
外壳材料 | PA |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 10 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
规格 | VDMA 24364:2018-05 |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 1 |
PCB安装类型 | 锁扣机构或螺钉连接 |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 与DIN导轨平行 |
包装类型 | PE袋 |
外包装类型 | 纸箱 |
訂購號 | 1538969 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ACHDAZ |
GTIN | 4067923260832 |
每件的重量(含包裝) | 32.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 34.73 g |
關稅稅率代號 | 39269097 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190201 |
ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
SF-TX 10X80 VDE - 螺丝刀 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - 功能模块地线 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - 功能模块地线 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - 功能模块地线 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - 锁紧装置 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - 锁紧装置 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - 锁紧装置 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - 锁紧装置 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - 安装元件 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - 盖板 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - 盖板 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - 盖板 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - 侧面组件 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - 侧面组件 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - 侧面组件 2200172
您的優勢
方便安装和拆卸PCB
低成本集成不同尺寸的PCB
在小安装空间内实现大印刷电路板表面
灵活组合不同尺寸的PCB
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg