最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
控制櫃附件
電纜接入系統和電纜接頭
KV-M-M50-GD-( 8) - 电缆密封
KV-M-M50-GD-( 8)
-
电缆密封
1636509
HEAVYCON M50电缆接头,金属,用于数据连接器的穿板式安装,带单独的套环,孔径1 x 8 mm;内径37 mm
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
电缆螺钉密封件
应用
适用于数据连接器
标准
导线数
1
制造厂家
Pflitsch
制造商分配
25056 dpmk 1/8
屏蔽
无
特性
导线密封范围
7.50 mm ... 8.00 mm
尺寸
尺寸图
高度
58 mm
长度
39 mm
连接螺纹长度
10 mm
接合螺母扳手规格
50 mm
扳手规格,支架
54 mm
六边形角度尺寸
58 mm
连接侧螺纹类型
M50 x 1.5
螺距
1.5 mm
内部尺寸
内径
37 mm
材料规格
颜色
黄铜色
密封材料 O形圈
NBR
密封材料
TPE
螺钉连接材料
镀镍铜
电缆/电线
电缆外径 电缆1
7.5 mm ... 8 mm
无卤素
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
商業資料
訂購號
1636509
件數/包裝
5 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
AF7DAX
GTIN
4046356028233
每件的重量(含包裝)
212.08 g
每件的重量(不含包裝)
212.08 g
關稅稅率代號
74122000
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
Lead
(CAS編號: 7439-92-1)
SCIP
c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
3.829千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
經常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
Product Help