TBP 2,5-MT - 刀闸分断接线端子
1805569

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 交通灰B RAL 7043

產品細節









相容的產品



您的優勢

紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接