BT07AM/792070 S00001
-
键盘
2400629
键盘, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 显示器 (无触摸屏技术),320 x 240 像素 (QVGA),5 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 不带总线系统