BT07AM/722070 S00001 - 键盘
2400623

键盘, 9.7 cm / 3,8"-FSTN 显示器 (无触摸屏技术),320 x 240 像素 (QVGA),5 级灰度, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP

產品細節








相容的產品