GW DS1 - 接口转换器
1182119

用于将串行数据(RS-232/422/485)转换为以太网数据(RJ45)的串行设备服务器。除Modbus RTU(或ASCII)和Modbus TCP外,还支持TCP和UDP协议。提供用于下载的COM端口重定向软件。含一个RJ45端口和一个D-SUB 9端口。

可免費下載。 內容下載

產品細節








相容的產品



您的優勢

完整的Modbus网关功能可在Modbus RTU、Modbus ASCII和Modbus TCP客户端和服务器之间进行无缝通信
同时连接到多个主机,包括多达1024个入站套接字和49个出站套接字
通用串口支持RS-232、RS-422和RS-485