FL COMSERVER WLAN 232/422/485
-
接口转换器
2313559
FL COMSERVER WLAN...,用于将RS-232/422/485串口或USB接口转接到54 Mbps WLAN以太网,支持TCP,UDP应用场合,包括带Com端口转换软件和用户文件(PDF格式)的CD-ROM。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | Interface接口转换器 |
| MTTF | 2120 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 851 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 346 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 1153 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 262 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| 电隔离 | VCC // WLAN, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 1.5 kVrms | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 19 V AC ... 29 V AC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) | |
| 额定供电电压 | 24 V DC ±20 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) |
| 典型电流耗量 | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 管理 | 通过USB或串行接口安装组态软件 |
| 诊断和状态指示灯 | LED: UL(逻辑电平),TD + RD(数据激活序列号),4层柱形图(所接收的无线功率),SER ERR(系列故障) |
| 电源 | |
| 紧固扭矩 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 串行传输率 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2 kbps |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度 |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 数据: RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 | |
| 串行传输率 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m |
| 终端电阻 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (可连接) | |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度 |
| 数据流控制/协议 | 自动控制 |
| 数据: RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 | |
| 串行传输率 | 0.3; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 终端电阻 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (可连接) | |
| 文件格式/编码 | 串行异步UART/NRZ,7/8数据,1/2停止,1奇偶性,10/11位字符长度 |
| 数据流控制/协议 | 自动控制 |
| 数据: USB接口 | |
| 连接方式 | Mini-USB,B型插槽 |
| 无线 | |
| 接口说明 | WLAN符合IEEE 802.11 b/g |
| 操作模式 | 基础模式,临时模式 |
| 频率范围 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM带宽) |
| 最小传输功率 | -28 dBm (可通过软件进行设置) |
| 最大传输功率 | 20 dBm (可通过软件进行设置) |
| 数据率 | ≤ 54 Mbps |
| 最小接收灵敏度 | -85 dBm |
| 天线 | 外部 |
| 连接方式 | SMA 插头 |
| 安全 | 802.11i、WPA PSK(共享密钥)、WPA2 PSK、AES、WEP 64Bit/128Bit、TKIP |
| 组态 | USB,串行组态软件 |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 121 mm |
| 颜色 | 绿色 |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| 无线认证,美国,FCC | |
| 注意 | Part 15, RSS 210 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2313559 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNC671 |
| GTIN | 4046356480109 |
| 每件的重量(含包裝) | 232.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 232.8 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
CM-KBL-RS232/USB - 导线 2881078
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - 天线 2885867
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 天线 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同轴电缆 1340123
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB电缆 2986135
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB总线连接器 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 适配器 2708753
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - PCB 插拔式连接器 1803578
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 天线 2884923
-
FL WLAN 24 AP 802-11 - 无线模块 2884075
-
FL WLAN 230 AP 802-11 - 无线模块 2884444
-
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 接口转换器 2313478
您的優勢
3端电气隔离 VCC // RS-232/RS-422/RS-485 // 网络
扩展温度范围为-25 °C ... +60 °C
Ad-hoc或基础设施
LED诊断显示灯
简单的配置软件
带TBUS连接器的冗余电源和模块化站结构
用于虚拟COM端口的软件作为标准供货
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg