BC 71,6 PLATE KMGY
-
插板
2201313
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板, 插板, 宽度: 68.3 mm, 高度: 41.75 mm, 深度: 1.5 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)
產品細節
您的優勢
配套的壳体和连接系统,可加快设备研发
楼宇自动化中各种应用的个性化在线配置
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上或者墙上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
免工具安装
可提供总宽度可容纳一个至九个宽度单位的型号 (17.8 mm ... 161.6 mm)
符合DIN EN 43880标准