PI-EX-AIS
-
输入信号隔离器
2865696
本安模拟量输入:输入隔离放大器,HART透明。将安装在潜在爆炸区的测量变送器(外部供电)的4 mA ... 20 mA信号发送到安全区域负载。3端电气隔离(输入/输出/电源)。
產品細節
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(10-90%) | < 600 µs (适用于跳线4 mA ... 20 mA) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.2 % (终值的) |
| 典型传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 最大电流耗量 | < 36 mA (24 V) |
| 功耗 | < 0.9 W (24V DC/20 mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 电压降 | < 3.5 V |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA (有源) |
| 4 mA ... 20 mA (有源) | |
| 0 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 4 mA ... 20 mA (无源,外部电源电压14...26V) | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (当20 mA时) |
| < 525 Ω (22.5 mA时) | |
| 输出波动 | < 20 mVrms |
| 发生故障时的输出动作 | 0 mA (输入电缆断开) |
| 0 mA (输入电缆短路) | |
| 安全数据 | |
| 最大电压 Ui | 30 V |
| 最大电流Ii | 150 mA |
| 最大电感Li | 可忽略 |
| 最大电容Ci | 可忽略 |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART透明 |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 79 mm |
| 深度 | 118.4 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 訂購號 | 2865696 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK1XXX |
| GTIN | 4046356483605 |
| 每件的重量(含包裝) | 96.3 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 93.9 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |