IB IL SGI 2/F-2MBD - Inline模块
2878531

Inline模拟应力测量输入模块,不带附件,传输速率2 Mbaud,2个快速输入,4、6线制连接技术

產品細節







您的優勢

总线同步过程数据更新
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
通过过程数据或参数通道(外围设备通讯协议PCP)实现通信
由模块供电的传感器电源电压,无需外部电源
采用6线和4线连接技术连接应变仪
2个用于应力测量的快速输入
诊断和状态指示灯