订货名称中带有“2 MBD”标识的Inline模块,支持2 Mbps的传输速度。这些模块已停产或已从产品系列范围中移除。 如果需要该传输速度,请联系您所在区域的菲尼克斯电气销售代表。 如果可以接受500 kbps的传输速度,请选用订货名称不含“2MBD”的对应型号作为替代方案。 请注意,同一个Inline站点内必须始终保持传输速度一致。 模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC
-
Inline模块
2700876
Inline,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
產品細節
| 宽度 | 12.2 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| Inline本地总线 | |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 编程数据 (LocalbusSlave) | |
| 长度编码(十六进制) | 81 |
| ID 代码 (dec.) | 189 |
| 长度编码(十进制) | 129 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 0 位 |
| 输出地址区域 | 8 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 现场总线数据报文 | |
| 所需的参数数据 | 3 Byte |
| 所需的组态数据 | 4 Byte |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 1线制 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 输出的过载保护、短路保护; 电子 |
| 输出电压 | 24 V (US - 1 V) |
| 因电流中断引起的电压限制 | -45.8 V ... -15 V |
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
| 每个模块的最大输出电流 | 4 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V |
| 断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
| 通道数目 | 8 |
| 操作模式 | 过程数据为1个字节 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 30 mA |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 4 A |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V电源,入向远程总线/7.5 V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5V电源,出向远程总线/7.5V电源(总线逻辑) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 7.5 V电源(总线逻辑)/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2700876 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DRI132 |
| GTIN | 4046356654296 |
| 每件的重量(含包裝) | 85.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 60 g |
| 關稅稅率代號 | 85389091 |
| 產地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
短路和过载保护输出
模块总电流:4 A
各输出的额定电流:500 mA
单线制连接技术连接的执行器
8个数字量输出
诊断和状态指示灯