EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E10 - 充电桩充电插座
1052862

CHARX connect,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,一端连接的单芯线,长度: 1.5 m,电子锁: 24 V,4位,板后安装,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2

產品細節








您的優勢

菲尼克斯电气的所有充电桩插座均采用统一并且节省空间的安装方式
功率和信号触点均为镀银表面
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可手动紧急解锁锁定执行器
充电过程中可使用内置连锁装置