充电桩充电插座,用于以交流电(AC)为电动车辆(EV)充电,与2型充电装置插头兼容,用于安装在电动汽车充电站(EVSE)上
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14
-
充电桩充电插座
1627987
CHARX connect,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,Gen 1,一端连接的单芯线,长度: 0.7 m,电子锁: 24 V,4位,板后安装,外壳: 黑色,经过优化的插入和拔出力,用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2
產品細節
相容的產品
您的優勢
全套产品系列
统一并且节省安装空间
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
充电过程中可使用内置连锁装置
可手动紧急解锁锁定执行器
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产