FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST
-
工业以太网交换机
2891007
宽温以太网交换机,7个TP RJ45端口,1个FO端口,ST方式100 Mbps全双工,10或100 Mbps(RJ45)数据传输速率自动检测,自动交叉功能,读取QoS优先信息,接受安全框架
產品細節
| 宽度 | 50 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 100 mm |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 外壳材料 | 铝 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 以太网(RJ45) | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 信号LED | 数据接收,链接状态 |
| 通道数目 | 7 (RJ45端口) |
| 光纤接口 | |
| 连接方式 | ST |
| 传输速度 | 100 Mbps (全双工) |
| 传输原理 | 多模玻璃光纤 |
| 传输长度 | 12.1 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纤) |
| 3.3 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤) | |
| 7.1 km (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤) | |
| 3.1 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤) | |
| 波长 | 1300 nm |
| 通道数目 | 1 (ST多模) |
| 产品类型 | 交换机 |
| 产品系列 | Unmanaged Switch SFNT |
| 类型 | 端子化设计 |
| MTTF | 57.4 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
| 交换机功能 | |
| 诊断和状态指示灯 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 基本功能 | 非管理型交换机/自适应,遵循IEEE802.3,存储和传送交换模式,包括QoS和报警触点 |
| 其他功能 | Autonegotiation |
| 本地诊断 | US1/2 电源电压 绿色LED灯 |
| LNK/ACT 链接状态/数据传输 绿色LED灯 | |
| 100 数据传输率 黄色LED灯 | |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.32 W |
| 传输介质 | 铜缆 |
| FO | |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC (冗余) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC |
| 连接电源 | 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm² |
| 残波 | 3.6 VPP (在允许的电压范围内) |
| 最大电流耗量 | 565 mA (@9 V DC) |
| 典型电流耗量 | 180 mA (US = 24 V DC) |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4160米) |
| 空气压力(存放/运输) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔4160米) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| EU测试报告 | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| IECEx 认证 | IECEx UL 16.0093X |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 电磁兼容性 | 符合EMC 条例2004/108/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 状态显示 | LED: US1,US2(冗余电源电压),各端口的链接和活动 |
| 訂購號 | 2891007 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNN113 |
| GTIN | 4046356457224 |
| 每件的重量(含包裝) | 635.7 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 470 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - 端口防护锁定元件 2832865
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 防尘 2832991
-
E/NS 35 N - 终端固定件 0800886
-
FL PA SFNT 5-8 - 安装板 2891012
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 尾缆 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 尾缆 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 尾缆 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 尾缆 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - FO尾缆 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - FO尾缆 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - 光缆 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - 光缆 1115587
您的優勢
QoS(服务质量)优先化信息
宽工作温度范围-40 °C ... 75 °C
RJ45端口支持10/100 Mbps的传输速度
光纤端口支持100 Mbps
本地诊断指示,带LED
开关也可进行电缆锁定和端口封闭
报警触点可提供电源和链接状态诊断
自适应与自交叉检测简化了安装和设置
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg