請與我們聯絡,以獲得更多有關產品的資訊
新產品
乙太網路光電轉換器
透過光纖進行可靠通訊
為實現工業應用中的高抗干擾性和遠傳輸距離,光電轉換器可將乙太網路資料透明地轉換為光纖。根據設備和電纜而定,其橋接距離可達 80 km,資料傳輸速率高達 1 Gbps。
主要特點
- 傳輸速率 10/100/1,000 Mbps(具體取決於設備)
- 有各種玻璃纖維介面:SC 雙工、SC 單工 (WDM)、ST、LC、SFP
- 傳輸距離可達 80 km
- 提供金屬和塑膠外殼
- 具備全面的核准:CE、UL、DNV-GL、IECEx、ATEX、UL Hazloc、IEC 61850、IEEE 1613
您的優勢
- 產品組合全面,適用於任意應用
- 十億位元通訊 – 非常適合資料流通量高的應用
- 結構緊湊,安裝靈活
- 延時短,適合採用即時協定的應用
- 備援電源
用於乙太網路的光電轉換器
用於工業應用的乙太網路光電轉換器
為實現工業應用中的高抗干擾性和遠傳輸距離,光電轉換器可將乙太網路資料透明地轉換為光纖。根據設備和電纜而定,其橋接距離可達 80 km,資料傳輸速率高達 1 Gbps。
乙太網路光電轉換器系列產品的優點尤其在於堅固耐用、款型多樣。該系列產品豐富,包括多種滿足基本、進階和特殊要求的設備,適用於例如危險區域和供配電應用。
您可選擇適合您應用的各種功能和玻纖介面。此外,該系列還配有獨特的安裝附件,您可靈活選擇安裝方式。
現場匯流排的媒體轉換器
PROFIBUS 的媒體轉換器
PROFIBUS 的媒體轉換器
您可使用 PSI-MOS 產品範圍的媒體轉換器將銅線連接的 PROFIBUS 介面轉換為光纖。轉換過程完全以最高 12 MBit/s 的速率透過協定透明化進行。這為您帶來顯著優勢:
- 可自動偵測資料速率,或是透過 DIP 開關指定固定速率
- 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
- 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
- 為任何級聯深度進行位元重定時
- 可透過 DIN 導軌匯流排連接器與 PSI 銅中繼器模組化結合
- 用於直接連接 1 區設備的本安級光纖介面 (ex op is)
CANopen® 和 DeviceNet™ 的媒體轉接器
CANopen® 和 DeviceNet™ 的媒體轉接器
利用媒體轉接器,您可以透過光纖導線輕鬆且不受干擾地連接現場匯流排系統 CANopen® 和 DeviceNet™。這為您帶來顯著優勢:
- 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
- 光纖路徑中發生緊急狀態時,零接地電勢開關觸點可即早發出警示
- 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
- 您可將光纖轉換器和銅中繼器結合使用,實現純銅連接。此外:您還可以利用 DIN 導軌匯流排連接器建構模組化集線器。
串聯媒體轉換器
RS-232 的媒體轉換器用作終端設備和 T 型耦合器
用於連接 RS-232 的媒體轉換器
RS-232 介面非常容易受到電磁相容和電位差的影響。傳輸距離太短。利用菲尼克斯電氣的媒體轉換器,您可以將串行介面轉換為光纖導線。這為您帶來顯著優勢:
- 延長傳輸距離
- 抑制電磁影響
- 內建有光學診斷,用於連續監控光纖路徑
- 光纖路徑發生緊急狀態時,零接地電勢開關觸點可即早發出警示
- 所有介面之間具有品質優異的電氣隔離
- 用於直接連接 1 區設備的本安級光纖介面 (ex op is)