插線板 插線板作為現場和控制櫃接線之間的介面模組。除傳統的 RJ45 連接外,新型 DIN 導軌設備還支援直插式连連接、IDC 連接和螺釘連接方式。如此可以節省大量安裝時間。您可以選擇內建突波保護裝置和屏蔽電流監控的款型。該系列產品亦包含 PoE 電源供應器,可透過單一纜線,同時為遠端乙太網路設備提供資料與電力。

插線板

您的優勢

  • 安裝快捷
  • 多種連接技術可選
  • 突波保護實現高度系統可用性
  • 獲得 ATEX、IECEx、UL 等多項核准以及 DNV GL 船舶核准
  • 透過前蓋板隱藏佈線空間
  • 緊湊型結構

多元化的連接技術和隱藏的佈線空間

安裝更靈活、更省時:您可以在 IDC 連接、直插式連接、螺釘連接或 RJ45 連接方式之間作出選擇。

隱藏的接線區:鉸接蓋可防護現場纜線側佈線空間內的連接端子塊和遮罩連接, 從而實現統一的安裝外觀。除了讓外觀更美觀以外,還能保護敏感線路免受外界影響。

免工具遮罩連接:連接不會丢失任何零部件

免工具遮罩連接

免工具遮罩連接

電纜遮罩可免工具輕鬆快速地連接到設備上,同時應力消除。只需將電纜鋪設在線槽中,合上護罩,即可完成接線。您的優勢:免工具連接不會丢失任何零部件,縮短安裝時間。

現場纜線側的突波保護

您可以選擇具備突波保護和屏蔽電流監控這兩個新功能的插線板。內建的突波保護裝置可保護設備和應用免受資料線內瞬間高壓的影響。纜線屏蔽電流監控功能可用於診斷 PoE 應用。LED 指示燈顯示是否存在電位差或 EMC 效應造成的遮罩電流。

插線板系列總覽

PP-RJ-... 插線板
PP-RJ-...-E 插線板
PP-RJ-...-F 插線板
PP-RJ-... 插線板

PP-RJ-...-E 插線板

PP-RJ-...-F 插線板

描述 標準插線板 獲得額外核准的標準插線板 帶突波保護裝置的插線板
連接 RJ45、螺釘、直插式、IDC RJ45、螺釘、直插式、IDC RJ45、螺釘、直插式、IDC
核准 UL UL、UL HazLoc、DNV-GL、ATEX、IECEx UL、UL HazLoc、DNV-GL、ATEX
突波保護
前往產品清單 前往產品清單 前往產品清單