PoE 乙太網電源供應器

PoE 乙太網電源供應器 透過電纜輸送電力和資料

PoE 乙太網電源供應器僅透過一條電纜為現場設備提供資料和電力。備選的 IDC、直插式或螺釘式連接技術為您顯著簡化了現場安裝作。此外,還能為您提供帶兩個 RJ45 接口的款型。

您的優勢

  • 不同性能等級的中跨電源供應器,符合 IEEE 802.3- af、-at、-bt 標準,供電功率最高可達 60 W
  • 多種連接技術可選
  • 內置的突波保護實現高度系統可用性
  • 遮罩電流監控用於診斷因電位差或 EMC 造成的遮罩電流
  • 佈線空間配有前蓋板
  • 內部電源採用電氣隔離

影片:PoE 乙太網電源供應器和插線板總覽

適用於遠距離網路設備的緊湊型解決方案:PoE 乙太網電源供應器系列。該系列憑藉高達 60 W 的供電功率僅需一條電纜就能為攝影機之類的設備輸送資料和電力。

PoE 電源供應器(鉸接蓋已開啟)

防短路保護:電氣隔離技術

功率標準和電氣隔離

多種功率等級可選,滿足您的不同需求。PoE 電源供應器設計符合標準 IEEE 802.3 af、at 及 bt 標準,供電功率最高為 60 W。

內部電源方案採用電氣隔離:部分型號的電源電壓與 PoE 供電埠採用了電氣隔離,

從而為現場側的資料線提供最理想的短路保護。

提供 RJ45、IDC、直插式和螺釘連接方式的 PoE 乙太網電源供應器

備選的連接技術

備選的連接技術

安裝更靈活、更省時:您可以在 IDC 連接、直插式連接、螺釘連接或 RJ45 連接方式之間作出選擇。

帶蓋板的接線區:鉸鏈式防護蓋可防護現場電纜側佈線空間內的連接端子塊和遮罩連接, 從而實現統一的安裝外觀。除了讓外觀更美觀以外,還能保護敏感線路免受外界影響。

免工具連接 PoE 乙太網電源供應器

免工具遮罩連接

免工具遮罩連接

電纜遮罩可免工具輕鬆快速地連接到設備上,同時應力消除。只需將電纜鋪設在線槽中,合上護罩,即可完成接線。您的優勢:免工具連接不會丢失任何零部件,縮短安裝時間。

PoE 乙太網電源供應器上用於遮罩電流監控的發光二極體指示燈

透過發光二極體指示燈監控遮罩電流

突波保護和遮罩電流監控

PoE 乙太網電源供應器 INJ 2000 具備突波保護和遮罩電流監控這兩個新功能。

內置的突波保護裝置可保護設備和應用免受資料線內瞬間高壓的影響。

電纜遮罩電流監控功能可用於診斷。發光二極體指示燈顯示是否存在電位差或 EMC 效應造成的遮罩電流。