Factoryline Bluetooth EPA 穩定的乙太網路無線網橋。藍牙乙太網路通訊埠轉接器 FL EPA 2 將乙太網路自動化模組無線連接到控制網路。該乙太網路通訊埠轉接器外形緊湊,緊固耐用,內建無線模組和天線。符合 IP65 的全套解決方案可以直接在現場安裝,透過一條採用 M12 連接技術的乙太網路線就能輕鬆連接至自動化設備。優勢:可方便地整合到應用中。

Factoryline Bluetooth EPA
Factoryline EPA

現場輕鬆安裝

安裝快捷

乙太網路通訊埠轉接器是一種簡易解決方案,可快速輕鬆地將帶有乙太網路介面的工業自動化設備連入 WLAN 網路。符合 IP65 的全套解決方案可以直接在現場安裝,並透過一條 M12 乙太網路電纜連接至自動化設備。

您的優勢:

  • 內建有天線的結構緊湊型 IP65 模組
  • 配備 M12 乙太網路和電源介面
  • 現場輕鬆安裝
帶 PROFINET 標誌的 EPA 模組

藍牙:面向工業領域的可靠無線技術

資料傳輸非常可靠且穩定

EPA 模組設計用於可靠且無干擾的控制訊號通訊,例如透過 PROFINET。藍牙技術具有極其穩定的無線通訊特性,即使在惡劣的工業條件下也能可靠運作。

透過 MODE 按鈕操作 EPA 模組

MODE 按鈕實現簡單組態設定

自動組態,調試更簡單安全

利用 MODE 按鈕,無需組態即可快速簡易地設定點對點網路和小型網路。或者,也可以透過網路瀏覽器輕鬆地設定組態。

與 WLAN 無干擾並行運作

由於有效地利用了頻率間隙,藍牙 EPA 模組可與其他 WLAN 系統無干擾並行運作。除了藍牙的自動共存機制外,EPA 模組還提供:

  • 低干擾模式,可降低建立連線期間的干擾射線
  • 頻道黑名單清單:可設定最多三個 WLAN 頻道,EPA 模組不會採用這些頻道的頻率範圍
藍牙和 WLAN 網路共存圖示

得益於低干擾模式和頻道黑名單清單,可與 WLAN 網路完美共存

乙太網路通訊埠轉接器的典型應用領域

印表機
污水處理廠
起重機
活動的機械系統
印表機

透過兩個 EPA 模組,即可輕鬆快速構建穩定的 PROFINET 無線網橋,與旋轉或行動機器系統通訊。

污水處理廠

藉助 EPA 模組,可在污水處理廠輕鬆實現與橋式刮泥機的可靠乙太網路通訊。

起重機

無干擾且安全地與起重機或在起重機之間進行控制通訊,例如用於串聯控制。

活動的機械系統

與不斷移動的機器和系統零件進行成本低廉且順暢的通訊。

FL EPA

總覽:

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL BT EPA 2
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

FL BT EPA 2

無線介面 雙無線板:WLAN 和藍牙 雙無線板:WLAN 和藍牙 藍牙
藍牙標準 Classic BT:2.1+EDR,Low Energy:4.0,透過 AT 指令(受限) Classic BT:2.1+EDR,Low Energy:4.0,透過 AT 指令(受限) Classic BT:2.1+EDR,Low Energy:4.0,透過 AT 指令(受限)
支援的藍牙設定檔 PAN(Panu 和 NAP) PAN(Panu 和 NAP) PAN(Panu 和 NAP,1 個設備)
最大資料速率(總和) 3 Mbps 3 Mbps 3 Mbps
連接數量(用戶端) 最多 7 個 最多 7 個 1
天線數目 2(內建) 1 (外置),RSMA 介面 1(內建)
最大發射功率 14 dBm(含天線) 11 dBm(天線連接埠處) 14 dBm(含天線)
常見傳輸範圍 在露天場所最多 250 m,在車間最多 100 m 取決於天線 在露天場所最多 250 m,在車間最多 100 m
安裝狀態下的防護程度 IP65 IP65 IP65
環境溫度(工作) -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C -40 °C … +65 °C
電源 9 V DC … 30 V DC,最大 1.7 W 9 V DC … 30 V DC,最大 1.7 W 9 V DC … 30 V DC,最大 0.9 W
直接前往產品 直接前往產品 直接前往產品