总线耦合器适用于CANopen®网络。用于连接Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 提供配套的EDS文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 文件可从网站www.phoenixcontact.com/products内的产品区内下载。
IL CO BK-XC-PAC
-
总线耦合器
2702635
Inline,总线耦合器,CANopen®,MINI COMBICON,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括网络连接器、Inline和标记条
可免費下載。
內容下載
產品細節
相容的產品
您的優勢
CANopen®网络自动波特率检测
发生故障时的动作的可编程模式
紧急消息
内置终端电阻可通过DIP开关接通或关闭
支持两个SDO服务器同步
触发器模式:事件、定时器、远程请求
节点和生命保护
心跳
连接至CANopen®,使用5位 MINI COMBICON连接器
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板